Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার

Cat® পাওয়ার ট্রেন গিয়ারে অতিরিক্ত প্রসারিত দৈর্ঘ্যের জন্য 107.95mm আউটার ব্যাসের স্টিলের স্পেসার ব্যবহার হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার
1P-4078: 90.47mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসবিশিষ্ট স্টিলের স্পেসার

Cat® পাওয়ার ট্রেন গিয়ারে অতিরিক্ত প্রসারিত দৈর্ঘ্যের জন্য 107.95mm আউটার ব্যাসের স্টিলের স্পেসার ব্যবহার হয়

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1P-4078 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1P-4078 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ভিতরে ব্যাস (in): 3.56
বাইরের ব্যাস (mm): 108
পুরুত্ব (in): 0.39
ভিতরে ব্যাস (mm): 90.5
বাইরের ব্যাস (in): 4.25
পুরুত্ব (mm): 10
Material: Carbon Steel,Structural Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 1P-4078 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C9.3B

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D550B D44B

OEM সলিউশন

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

মোটর গ্রেডার

24H 24M

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 AD30 AD45B AE40 II AD45 AD40

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825G II 825H 825G 825K 825C 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K 836 826 826G II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

824S 825 834U 834S

হুইল ডোজার

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824C 824K 980 XE 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 982 XE 982M 980F II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

TR43-C18L TR43 TR43-E44 3508B

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R2900G R2900 XE R2900

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন