Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームエンジンエンジンおよびブロックシリンダ ブロック コンポーネントスリーブ ベアリング1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
ホーム
エンジンエンジンおよびブロックシリンダ ブロック コンポーネントスリーブ ベアリング
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ

107.95mm 外径のCat®スチールスペーサは、パワートレインギアの伸縮長さを追加するために使用されます

ブランド: Cat

製品画像
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ
1P-4078: 90.47mm 内径スチールスペーサ

107.95mm 外径のCat®スチールスペーサは、パワートレインギアの伸縮長さを追加するために使用されます

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
1P-40781P-4078
6Y-63286Y-6328
3J-19073J-1907
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
1P-4078の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号1P-4078の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 108
内径(mm): 90.5
厚さ(in): 0.39
外径(in): 4.25
内径(in): 3.56
マテリアル明細:
厚さ(mm): 10
Material: Carbon Steel,Structural Steel
さらに表示

メンテナンスが必要なときに

お役立てください

250、500、1,000時間間隔を含め、機種タイプ別にメンテナンスキット一式をご用意しています。

部品番号1P-4078と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

D550B D44B

ホイールドーザ

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824C 824K 980 XE 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 982 XE 982M 980F II

拡張マイニング製品

R3000H R2900G R2900 XE R2900

OEMソリューション

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

土木工事用コンパクタ

825 825G II 825H 825G 825K 825C 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K 836 826 826G II

ブルドーザ

824S 825 834U 834S

エンジン - 発電機セット

TR43-C18L TR43 TR43-E44 3508B

坑内アーティキュレートトラック

AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 AD30 AD45B AE40 II AD45 AD40

エンジン - 産業用

C9.3B

モータグレーダ

24H 24M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください