Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁底盤履帶組件履帶插銷261-1013: PIN
首頁底盤履帶組件履帶插銷261-1013: PIN
261-1013: PIN

履帶銷

品牌: Cat

產品影像
261-1013: PIN
261-1013: PIN
261-1013: PIN
261-1013: PIN
261-1013: PIN

履帶銷

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
比較替代零件
履帶節距 (in)
螺栓尺寸 (in)
Overall Length (in)
描述
261-1013
此零件:
261-1013: PIN

8.0

1.22

8.976

履帶銷

261-1014
此零件:
261-1014: 42mm 外徑主履帶銷

8.976

0

0.807

主履帶銷

188-3065
此零件:
188-3065: 228mm長軌道主銷

8.976

0

0

適用於右側主連桿的 Cat® 228 mm 長履帶主銷

552-9466
此零件:
552-9466: 37.67mm 直徑履帶主銷

8.946

0

0.709

Cat® Track Pin 41.5mm Outside Diameter, Master, Head Option, 227.24mm long

461-3799
此零件:
461-3799: 履帶銷

9.0

1.64

8.976

通用系列濕式潤滑履帶 (GLT) 系統用 Cat® 主履帶銷,長度:228 mm,直徑:41.7 mm

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換