登入
Cat® 直列 Y 型粗濾器,帶粗濾器濾芯,1-1/2 NPTF 進口和出口螺紋,長度:5.75
品牌: Cat
Cat® 直列 Y 型粗濾器,帶粗濾器濾芯,1-1/2 NPTF 進口和出口螺紋,長度:5.75
品牌: Cat
Description:
Part # 146-5215 is an in-line Y-strainer with strainer element used in the airline screen groups for electrical and starting systems. In-line strainers provide preliminary filtration of air and allow the strainer element to be removed for cleaning and/or replacement.
Attributes:
• Material: Steel
• Strainer: 300-mesh element reinforced by perforated stainless steel screen
• Length: 147.5mm (5.75 in)
• Inlet & Outlet Thread: 1-1/2 NPTF
• 3/4 NPTF Screen Cap Plug
• Maximum Operating Pressure: 640 psi (4410 kPa)
Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換