الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى036-7232: طرف القضيب
الصفحة الرئيسية
المكونات الهيدروليكيةالمكونات الهيدروليكية الأخرى
036-7232: طرف القضيب
036-7232: طرف القضيب

Cat® Spherical Rod End, Female Male Shank (Size 4)(LH)

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
036-7232: طرف القضيب

Cat® Spherical Rod End, Female Male Shank (Size 4)(LH)

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
معلومات الضمان

بشكل عام، يكون الضمان على قطع الغيار التي يتم شراؤها من موقع Parts.Cat.Com هو 12 شهرًا من تاريخ الفاتورة كما هو محدد في ضمان Caterpillar المحدود. ويغطي ضمان قطع الغيار عيوب المواد والصناعة طوال فترة الضمان بمجرد تركيبها. للحصول على تفاصيل الضمان الكاملة، اتصل بوكيل Cat المحلي لديك.
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
Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك أسود الكربون (جسيمات مفككة عالقة في الهواء بحجم يجعل من الممكن تنفسها) المعروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك أسود الكربون (جسيمات مفككة عالقة في الهواء بحجم يجعل من الممكن تنفسها) المعروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
المواصفات
المواصفات
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material Description: Steel
Height - C (mm): 9.5
Length to Pin Hole - A (mm): 33.8
Rod End Diameter - B (mm): 19.05
Rod End Type: Spherical
Thread Length (mm): 16
Height - C (in): 0.374
Length to Pin Hole - A (in): 1.330
Rod End Diameter - B (in): 0.75
Thread Size (in): 1/4-28
Thread Length (in): 0.629
Material: Low Alloy Steel
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material Description: Steel
Height - C (mm): 9.5
Length to Pin Hole - A (mm): 33.8
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
Marine Engine
3208
Track Loader
943953973
Motor Grader
14L140M 3 AWD16M18M312M16M324M14M2412M 3 AWD14M3140M 3140M 212M 312M 21618140M120M160M 2120M 2160M
Wheel Loader
980C
عرض المزيد
Marine Engine
3208
معلومات الضمان
معلومات الضمان

بشكل عام، يكون الضمان على قطع الغيار التي يتم شراؤها من موقع Parts.Cat.Com هو 12 شهرًا من تاريخ الفاتورة كما هو محدد في ضمان Caterpillar المحدود. ويغطي ضمان قطع الغيار عيوب المواد والصناعة طوال فترة الضمان بمجرد تركيبها. للحصول على تفاصيل الضمان الكاملة، اتصل بوكيل Cat المحلي لديك.
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
مخطط قطع الغيار لـ 036-7232
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 036-7232
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 036-7232

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

عرض المزيد
تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك أسود الكربون (جسيمات مفككة عالقة في الهواء بحجم يجعل من الممكن تنفسها) المعروف في ولاية كاليفورنيا بأنه يسبب السرطان. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
مواصفات رقم القطعة 036-7232

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material Description: Steel
Height - C (mm): 9.5
Length to Pin Hole - A (mm): 33.8
Rod End Diameter - B (mm): 19.05
Rod End Type: Spherical
Thread Length (mm): 16
Height - C (in): 0.374
Length to Pin Hole - A (in): 1.330
Rod End Diameter - B (in): 0.75
Thread Size (in): 1/4-28
Thread Length (in): 0.629
Material: Low Alloy Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 036-7232

MARINE ENGINE

3208

TRACK LOADER

943 953 973

MOTOR GRADER

14L 140M 3 AWD 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M3 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 16 18 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

WHEEL LOADER

980C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير