Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater

Legg til utstyr


Registrer

Caterpillar

Legg til utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Delenummer eller -navn
TilbakeHjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter036-7232: STANGENDE
TilbakeHjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
036-7232: STANGENDE
036-7232: STANGENDE
Product Images
036-7232: STANGENDE
036-7232: STANGENDE

Cat® Spherical Rod End, Female Male Shank (Size 4)(LH)

Merke: Cat

Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Delediagram for 036-7232
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 036-7232

Description:
Cat® spherical rod ends are manufactured for long service life, minimal maintenance, and high operational reliability. Spherical rod ends provide a mechanical articulating joint that accommodates oscillation during slow rotation. These joints also accommodate misalignment between the rod end and the attached shaft. Spherical rod ends consist of an eye-shaped head with an integral shank that forms the housing for a spherical bearing. Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for low to medium speed, high load applications with little to medium side thrust.

Attributes:
• Size 4
• Length: 33.8
• Thread Size: 1/4-28
• Thread Length: 16 mm (0.629 in)
• Material: Steel
• Pivot Angle: 16°
• Large load capacity
• Easy mounting and dismounting
• Suitable for heavy static or alternate loads, and shock loads

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert karbon svart (luftbårne, ubundne partikler av respirabel størrelse), som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 036-7232

Måleenheter

USMetrisk

Material Description: Steel

Height - C (mm): 9.5

Length to Pin Hole - A (mm): 33.8

Rod End Diameter - B (mm): 19.05

Rod End Type: Spherical

Thread Length (mm): 16

Height - C (in): 0.374

Length to Pin Hole - A (in): 1.330

Rod End Diameter - B (in): 0.75

Thread Size (in): 1/4-28

Thread Length (in): 0.629

Material: Low Alloy Steel

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 036-7232

MARINE ENGINE

3208

TRACK LOADER

943 953 973

MOTOR GRADER

14L 140M 3 AWD 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 24 12M 3 AWD 14M3 140M 3 140M 2 12M 3 12M 2 16 18 140M 120M 160M 2 120M 2 160M

WHEEL LOADER

980C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert