أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
5P-0332: مفتاح ربط
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدواتمفاتيح الربط5P-0332: مفتاح ربط
الصفحة الرئيسية5P-0332: مفتاح ربط

5P-0332: مفتاح ربط

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج

5P-0332: مفتاح ربط

وصف رقم القطعة 5P-0332

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.

مواصفات رقم القطعة 5P-0332

وحدات القياس

    Outer Diameter (in):

    1.53

    Width (in):

    0.81

    Height (in):

    2.06

    Square Drive (in):

    3/8"

    Hex Size (in):

    1.063

    Weight (lb):

    0.17

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    مجموعة الإدارة (بوصة):

    3/8

    الحجم (بوصة):

    1 1/16

أساسي

أساسي

قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة