หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือประแจ5P-0332: ประแจ
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือประแจ
5P-0332: ประแจ
5P-0332: ประแจ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-0332: ประแจ
5P-0332: ประแจ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-0332

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 38.86
Outer Diameter (in): 1.53
Width (mm): 20.57
Width (in): 0.81
Height (mm): 52.32
Height (in): 2.06
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 26.99
Hex Size (in): 1.063
Weight (kg): 0.077
Weight (lb): 0.17
Material: Steel,Carbon Steel
ขับ (นิ้ว): 3/8
ขนาด (นิ้ว): 1 1/16
ขนาด (มม.): 1 1/16
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน