AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet5P-0332: Väännin
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet5P-0332: Väännin
5P-0332: Väännin

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5P-0332: Väännin
5P-0332: Väännin

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 5P-0332 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Outer Diameter (mm): 38,86
Outer Diameter (in): 1,53
Width (mm): 20,57
Width (in): 0,81
Height (mm): 52,32
Height (in): 2,06
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 26,99
Hex Size (in): 1,063
Weight (kg): 0,077
Weight (lb): 0,17
Material: Steel,Carbon Steel
Koko (in): 1 1/16
Koko (mm): 1 1/16
Veto (in): 3/8
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu