الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي8T-1605: مسمار
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي
8T-1605: مسمار
8T-1605: مسمار

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
8T-1605: مسمار

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

المواصفات
المواصفات
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
المواد: سبائك الزنك,فولاذ كربوني,فولاذ منخفض السبائك
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 3.937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
منتجات الغابات
550560B580B570550B570B580
حامل الأدوات المتكامل
IT62GIT38GIT18FIT38FIT24FIT28F
ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة
57H56HD4HTSK III
لودر مجنزر
953B
اللودر ذو المحراث الخلفي
446B442D446426B438C426C438D438B424D436C432D416C428D416D436B428B416B428C
الحفار
345B L375-A L375-A350-A350-A L345B
جرار مجنزر
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD8ND6H IID9RD6MD6H953B7688U67SU6A6S7A7S7U6SU8SU7S LGP8A
لودر بعجل
908910F910E
جرار بعجل
834G824G938G II918F924F988G992G928F938G938F994
ضاغط نقل التربة
836G826G
عرض المزيد
منتجات الغابات
550560B580B570550B570B580
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
Parts Diagrams
No Equipmentأدخِل الرقم المسلسل للمعدة أو اختر المعدة من قائمة المعدات التي تمت إضافتها مسبقًا لعرض مخططات قطع الغيار.
تحديد معدة
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير