تسجيل الدخول
Cat® 0.06" Thick Transmission Gasket
العلامة التجارية: Cat
Cat® 0.06" Thick Transmission Gasket
العلامة التجارية: Cat
The Transmission Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces, generally used to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.
Attributes:
• Provided with 4 mounting holes of diameter 13/32"
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.
• Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications:
The Transmission Gasket is used for sealing in the surfaces of the Cage and the Cover in Direct drives, also used on applications where anti-vibration, packaging, noise and sound reduction are required.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة