ลงชื่อเข้าใช้
Cat® 0.06" Thick Transmission Gasket
แบรนด์: Cat
Cat® 0.06" Thick Transmission Gasket
แบรนด์: Cat
The Transmission Gasket is a seal which fills the space between two or more mating surfaces, generally used to prevent leakage from or into the joined objects while under compression. Gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance and application.
Attributes:
• Provided with 4 mounting holes of diameter 13/32"
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.
• Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.
Applications:
The Transmission Gasket is used for sealing in the surfaces of the Cage and the Cover in Direct drives, also used on applications where anti-vibration, packaging, noise and sound reduction are required.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน