تسجيل الدخول
Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit
العلامة التجارية: Cat
Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit
العلامة التجارية: Cat
The Dual Scale Pressure Gauge is used to measure the pressure applied to it accurately. It converts the applied force into a readable value, is displayed on a dial screen, and provides a numerical representation of the pressure. This allows for early detection of abnormal pressure conditions, which can help prevent machine component failure.
Attributes:
• Dual scale, liquid-filled pressure gauge Inside scale is kilopascals (kPa) and the outside scale is pounds per square inch (PSI)
• Provided with the measurement range of 0 - 1000 kPa and 0 - 144 PSI
Applications:
The Dual Scale Pressure Gauge measures and displays pressure, monitors and ensures safety, controls pressure levels, verifies and calibrates accuracy, and provides visual communication within a unit.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة