ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit
แบรนด์: Cat
Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit
แบรนด์: Cat
The Dual Scale Pressure Gauge is used to measure the pressure applied to it accurately. It converts the applied force into a readable value, is displayed on a dial screen, and provides a numerical representation of the pressure. This allows for early detection of abnormal pressure conditions, which can help prevent machine component failure.
Attributes:
• Dual scale, liquid-filled pressure gauge Inside scale is kilopascals (kPa) and the outside scale is pounds per square inch (PSI)
• Provided with the measurement range of 0 - 1000 kPa and 0 - 144 PSI
Applications:
The Dual Scale Pressure Gauge measures and displays pressure, monitors and ensures safety, controls pressure levels, verifies and calibrates accuracy, and provides visual communication within a unit.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน