НачалоЗемекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
Начало
Земекопни инструментиСистеми от зъбци и адаптери за кофаАдаптери
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).

V50 Двулентов вертикален щифтов адаптер

Марка: Cat

Изображения на продукти
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).
238-3204: Адаптер за заваряване с две ленти (вертикален щифт).

V50 Двулентов вертикален щифтов адаптер

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 238-3204
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 238-3204

Мерна единица

САЩМетрични
Машина: Багер
Положение: Център
Устойчив на абразивно износване материал: Стандартна опция
Размер на адаптер: V50
Прикачен файл: Заварен
Series: VRS Series
Size: V50
Overall Length (mm): 159,3
Width (in): 1,693
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 6,272
Width (mm): 43
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4,173
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 106
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 238-3204

ХИДРАВЛИЧЕН МИНИБАГЕР

304 305 301.8C 304C CR 305C CR 301.6C 302.5C

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт