หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง

อะแดปเตอร์หมุดแนวตั้งสองแถบ V50

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง
238-3204: อะแดปเตอร์สองสายหมุดตั้ง

อะแดปเตอร์หมุดแนวตั้งสองแถบ V50

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 238-3204
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 238-3204

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี: ตัวเลือกมาตรฐาน
เครื่องจักร: รถขุด
อุปกรณ์เสริม: โดยการเชื่อม
ขนาดอะแดปเตอร์: V50
ตำแหน่ง: กลาง
Series: VRS Series
Size: V50
Overall Length (mm): 159.3
Width (in): 1.693
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 6.272
Width (mm): 43
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4.173
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 106
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 238-3204

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

304 305 301.8C 304C CR 305C CR 301.6C 302.5C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ