ביתאביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
בית
אביזרי שחיקה (GET)שיניים ומערכות מתאם כףמתאמים
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי

מתאם שתי רצועות V50 עם פין אנכי

מותג: Cat

תמונות מוצר
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי
238-3204: מתאם שתי רצועות עם פין אנכי

מתאם שתי רצועות V50 עם פין אנכי

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 238-3204
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 238-3204

יחידות מידה

ארה"במטרי
כלי ייעודי: ריתוך
מכונה: מחפר
חומר עמיד לשחיקה: אפשרות סטנדרטית
גודל מתאם: V50
מצב: מרכז
Series: VRS Series
Size: V50
Overall Length (mm): 159.3
Width (in): 1.693
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 6.272
Width (mm): 43
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4.173
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 106
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 238-3204

מיני מחפר הידראולי

304 305 301.8C 304C CR 305C CR 301.6C 302.5C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה