Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
Регистрация
Caterpillar
Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Попълнете данъчната си информация по всяко време тук.
НачалоМатериали за работилнициДруги материали за работилнициДруги продукти за работилници251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor
НачалоМатериали за работилнициДруги материали за работилнициДруги продукти за работилници251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor
251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor

Cat® Digital Indicator Pressure Sensor provides precise and accurate measurements of pressure levels, ensuring optimal performance and functionality

Марка: Cat

fallback-image
251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor

Cat® Digital Indicator Pressure Sensor provides precise and accurate measurements of pressure levels, ensuring optimal performance and functionality

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Описание за каталожен номер 251-9600

A Digital Indicator Pressure Sensor provides real-time data on the pressure conditions, allowing operators and maintenance personnel to keep track of unit performance and detect any abnormalities or deviations from the desired operating range. This helps prevent potential machine damage or failures caused by excessive or insufficient pressure.

Attributes:
• Handles the maximum pressure limit of 68900 kPa to ensure reliable performance
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Digital Indicator Pressure Sensor is used to measure the pressure buildup within the unit and convert it into electrical signals, enhancing operational safety and efficiency, and optimizing the performance of the machine.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 251-9600

Мерна единица

САЩМетрични
Connector Pin Count: 4
Overall Length (mm): 277,0
Overall Length (in): 10,905
Temperature (°C): 0°C To 38°C
Temperature (°F): +32°F To 100.4°F
Weight (kg): 0,227
Weight (lb): 0,5
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено