AccueilFournitures d'atelierAutres fournitures d'atelierAutres produits d'atelier251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor
AccueilFournitures d'atelierAutres fournitures d'atelierAutres produits d'atelier251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor
251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor

Cat® Digital Indicator Pressure Sensor provides precise and accurate measurements of pressure levels, ensuring optimal performance and functionality

Marque: Cat

fallback-image
251-9600: Digital Indicator Pressure Sensor

Cat® Digital Indicator Pressure Sensor provides precise and accurate measurements of pressure levels, ensuring optimal performance and functionality

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Description relative au numéro de pièce 251-9600

A Digital Indicator Pressure Sensor provides real-time data on the pressure conditions, allowing operators and maintenance personnel to keep track of unit performance and detect any abnormalities or deviations from the desired operating range. This helps prevent potential machine damage or failures caused by excessive or insufficient pressure.

Attributes:
• Handles the maximum pressure limit of 68900 kPa to ensure reliable performance
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Digital Indicator Pressure Sensor is used to measure the pressure buildup within the unit and convert it into electrical signals, enhancing operational safety and efficiency, and optimizing the performance of the machine.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 251-9600

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Connector Pin Count: 4
Overall Length (mm): 277,0
Overall Length (in): 10,905
Temperature (°C): 0°C To 38°C
Temperature (°F): +32°F To 100.4°F
Weight (kg): 0,227
Weight (lb): 0,5
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée