НачалоКабиниВрати на кабинатаКлючалки за кабината5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
Начало
КабиниВрати на кабинатаКлючалки за кабината
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8

Болт на ударник на ключалка 3/8” Cat®

Марка: Cat

Изображения на продукти
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8
5V-8309: Болт на ударник на ключалка 3/8

Болт на ударник на ключалка 3/8” Cat®

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.

Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.

Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.

Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Размер на шестограм (инч): 0.63
Описание на материал: Стомана
Размер на шестограм (мм): 15.88
Диаметър (мм): 12.70
Материал: Стомана
Обща дължина (инч): 1.67
Обща дължина (мм): 42.3
Резба: 3/8/2016
Диаметър (инч): 0.50
Тегло (кг): 0.04
Тегло (либ): 0.09
Размер на резбата (инч): 3/8-16
Мерна единицаСАЩМетрични
Размер на шестограм (инч): 0.63
Описание на материал: Стомана
Размер на шестограм (мм): 15.88
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
Multi Terrain Loader
267277B277C257287267B277257B297C247247B3287C287B247B
Integrated Toolcarrier
IT28G
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
963973977L
Backhoe Loader
442D430D438C426C438D424D436C420D432D416C428D416D428C
Wheel Dozer
834B
Winch
57H575655595856H
Landfill Compactor
836816B
Wheel Loader
928G960F950F988B992D992C930R930T950F II
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D6G SRD7HD6D SRD8LD9LDEUCE30/30D4ED4E SRD6F SRD5BD5ED6E SRD6DD6ED6H
Ripper
765498977951955
Skid Steer Loader
226B252B226B3216B268B216256C252B3242B228226246B246C236232236B3232B272C248246242262248B236B252216B3262B262C
Logger
227
Front Shovel
235C
Excavator
229345B II345B L225215B325B L231D215C215D375-A L235318C225B225D219215330B L330B LN345B219D320B320C235B235C235D375-A320B S320B N320B L245350-A L229D245D330C245B325C
Vibratory Compactor
CS-323CCP-323C
Bulldozer
5A5S7SU6A6S7A7S7U6SU8A8S8U9C9U9S4A
Вижте още
Multi Terrain Loader
267277B277C257287267B277257B297C247247B3287C287B247B
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Диаграма на частите за 5V-8309
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт