Είσοδος
3/8" Μπουλόνι αντικρίσματος μάνδαλου χάλυβα Cat®
Μάρκα: Cat
3/8" Μπουλόνι αντικρίσματος μάνδαλου χάλυβα Cat®
Μάρκα: Cat
Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.
Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε