Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब डोरकैब लैच5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
होम
कैबकैब डोरकैब लैच
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट

Cat® 3/8" स्टील लैच स्ट्राइकर बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट
5V-8309: 3/8" लैच स्ट्राइकर बोल्ट

Cat® 3/8" स्टील लैच स्ट्राइकर बोल्ट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.

Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.

Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
हेक्स का आकार (in): 0.63
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Hex साइज़ (mm): 15.88
व्यास (mm): 12.70
सामग्री: स्टील
कुल लंबाई (in): 1.67
कुल लंबाई (mm): 42.3
व्यास (in): 0.50
थ्रेड: 3/8/2016
वज़न (kg): 0.04
वज़न (lb): 0.09
थ्रेड का आकार (in): 3/8-16
मापने की इकाईUSमीट्रिक
हेक्स का आकार (in): 0.63
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Hex साइज़ (mm): 15.88
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Multi Terrain Loader
267277B277C257287267B277257B297C247247B3287C287B247B
Integrated Toolcarrier
IT28G
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
963973977L
Backhoe Loader
442D430D438C426C438D424D436C420D432D416C428D416D428C
Wheel Dozer
834B
Winch
57H575655595856H
Landfill Compactor
836816B
Wheel Loader
928G960F950F988B992D992C930R930T950F II
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D6G SRD7HD6D SRD8LD9LDEUCE30/30D4ED4E SRD6F SRD5BD5ED6E SRD6DD6ED6H
Ripper
765498977951955
Skid Steer Loader
226B252B226B3216B268B216256C252B3242B228226246B246C236232236B3232B272C248246242262248B236B252216B3262B262C
Logger
227
Front Shovel
235C
Excavator
229345B II345B L225215B325B L231D215C215D375-A L235318C225B225D219215330B L330B LN345B219D320B320C235B235C235D375-A320B S320B N320B L245350-A L229D245D330C245B325C
Vibratory Compactor
CS-323CCP-323C
Bulldozer
5A5S7SU6A6S7A7S7U6SU8A8S8U9C9U9S4A
अधिक देखें
Multi Terrain Loader
267277B277C257287267B277257B297C247247B3287C287B247B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
5V-8309 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5V-8309 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5V-8309 के लिए विवरण

Description:
A Latch Striker Bolt is designed to engage with a corresponding latch or catch, holding the object firmly in place and preventing unauthorized access or accidental opening. It is made of high-quality Steel and is designed to withstand the forces and pressures of the locking mechanism.

Attributes:
• Hexagonal head allows for secure tightening, minimizing the risk of loosening or dislodging over time
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Latch Striker Bolt acts as a locking mechanism that secures two parts together, this Latch Striker Bolt is widely used in Cat Motor Grader, Excavators, Skid Steers, Tree Harvester, Track Type Tractor, Backhoe Loader, Skidder, Compactor, Wheel Type Tractors, Wheel Loader, Track Loader, Paving Equipment, Screed, Generator Set, and Powertrain.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 5V-8309 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
हेक्स का आकार (in): 0.63
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Hex साइज़ (mm): 15.88
व्यास (mm): 12.70
सामग्री: स्टील
कुल लंबाई (in): 1.67
कुल लंबाई (mm): 42.3
व्यास (in): 0.50
थ्रेड: 3/8/2016
वज़न (kg): 0.04
वज़न (lb): 0.09
थ्रेड का आकार (in): 3/8-16
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5V-8309 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277C 257 287 267B 277 257B 297C 247 247B3 287C 287B 247B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28G

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

963 973 977L

BACKHOE LOADER

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 428C

WHEEL DOZER

834B

WINCH

57H 57 56 55 59 58 56H

LANDFILL COMPACTOR

836 816B

WHEEL LOADER

928G 960F 950F 988B 992D 992C 930R 930T 950F II

WHEEL SKIDDER

528B 530B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6G SR D7H D6D SR D8L D9L DEUCE 30/30 D4E D4E SR D6F SR D5B D5E D6E SR D6D D6E D6H

RIPPER

7 6 5 4 9 8 977 951 955

SKID STEER LOADER

226B 252B 226B3 216B 268B 216 256C 252B3 242B 228 226 246B 246C 236 232 236B3 232B 272C 248 246 242 262 248B 236B 252 216B3 262B 262C

LOGGER

227

FRONT SHOVEL

235C

EXCAVATOR

229 345B II 345B L 225 215B 325B L 231D 215C 215D 375-A L 235 318C 225B 225D 219 215 330B L 330B LN 345B 219D 320B 320C 235B 235C 235D 375-A 320B S 320B N 320B L 245 350-A L 229D 245D 330C 245B 325C

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323C CP-323C

BULLDOZER

5A 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 4A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें