НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава

Земята тялото болт тялото годни рамото болт

Марка: Cat

Изображения на продукти
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава
7F-8022: 3/4''-16 x 3 1/4'' Болт за заземяване на тялото с шестостенна глава

Земята тялото болт тялото годни рамото болт

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 7F-8022
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 7F-8022

Мерна единица

САЩМетрични
Bolt Length (in): 3,25
Bolt Length (mm): 82,55
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1,5
Дължина на дръжката (мм): 38,1
Диаметър на тялото (мм): 19,0373
Забележки: Дължина на тяло: 0.0
Материал: Въглеродна стомана,Покриваща течност
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 7F-8022

МОРСКИ ПРОДУКТИ

D397D

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт