НачалоМатериали за работилнициИнструменти6V-7876: Seal Installer Tool
НачалоМатериали за работилнициИнструменти6V-7876: Seal Installer Tool
6V-7876: Seal Installer Tool

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Марка: Cat

Изображения на продукти
6V-7876: Seal Installer Tool
6V-7876: Seal Installer Tool
6V-7876: Seal Installer Tool
6V-7876: Seal Installer Tool
6V-7876: Seal Installer Tool

Cat® Seal Installer Tool is used to safely and efficiently disassemble and reassemble axle, ensuring a proper and secure fit

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Описание за каталожен номер 6V-7876

The Seal Installer Tool features a cylindrical body with a tapered end that is precisely shaped to apply even pressure across the surface of the axle seal. This tapered design allows the tool to gradually and gently guide the seal into its proper position during installation, or to carefully remove the seal without causing damage to the surrounding components.

Attributes:
• Align the seal with the bore and using the driver to carefully press it in until it is fully seated
• Prevents tearing or deformation of the seal during installation

Applications:
The Seal Installer Tool is used in the rear trunnion support of the oscillating axle and helps to install the crankshaft rear seal and helps ensure the oil seal is properly aligned and seated squarely in the axle housing bore or other mounting location. Misalignment can cause leaks or uneven seal wear.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 6V-7876

Мерна единица

САЩМетрични
Outer Diameter (mm): 184,0
Outer Diameter (in): 7,244
Inner Diameter (mm): 28,575
Inner Diameter (in): 1,125
Width (mm): 53,5
Width (in): 2,106
Weight (kg): 4,289
Weight (lb): 9,455
Material: Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc,Ductile (Spheroidal) Iron
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено