HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol

Corpo de Aterramento, Encaixe do Corpo do Parafuso, Parafuso com Rebaixo

Marca: Cat

Imagens do Produto
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol
7F-8022: Parafuso do Corpo de Aterramento da Cabeça Sextavada de 3/4 pol -16 x 3 1/4 pol

Corpo de Aterramento, Encaixe do Corpo do Parafuso, Parafuso com Rebaixo

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 7F-8022
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7F-8022

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 3,25
Bolt Length (mm): 82,55
Bolt Type: Hex Head
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in): 1,5
Comprimento do Cabo (mm): 38,1
Diâmetro da Báscula (mm): 19,0373
Material: Aço Carbono,Fluido de Revestimento
Observações: Comprimento do Corpo: 0
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7F-8022

PRODUTOS MARÍTIMOS

D397D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista