Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
349-6064: সীল কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটহাইড্রোলিক্সজেনারেল হাইড্রোলিক রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট349-6064: সীল কিট

349-6064: সীল কিট

Cat® সিল কিট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

349-6064: সীল কিট
349-6064: সীল কিট
349-6064: সীল কিট
349-6064: সীল কিট

349-6064: সীল কিট

Cat® সিল কিট

ব্র্যান্ড: Cat

এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে

।

349-6064 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
কিটগুলি হেভি ডিউটি সরঞ্জাম সিস্টেম এবং উপাদানগুলির সহজ ক্ষেত্রের পরিষেবা, মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রদান করে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
কিট সিল অন্তর্ভুক্ত

প্রয়োগ:
আপনার মালিকের ম্যানুয়ালের সাথে পরামর্শ করুন বা আরও তথ্যের জন্য আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

পার্ট নম্বর 349-6064 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

    আনুমানিক ওজন (lb):

    0.02

পার্ট নম্বর 349-6064 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল লোডার

926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

মাটির কম্প্যাক্টর

825 825K

ব্যাকহো লোডার

450E 450F

হুইল স্কিডার

535D 535C 555D 545D 545C 525D 525C

ট্র্যাক স্কিডার

527

মাল্টি টেরেইন লোডার

277D 297D 297D2 297D XHP 287D 297D2 XHP

কমপ্যাক্ট হুইল লোডার

920K 918M 920

স্কিড স্টিয়ার লোডার

246D 262D3 272D 272D XHP 246D3 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

289D 289D3 279D3 299D XHP 299D 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর

826K 826

হুইল ডোজার

824 824K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5R2 D6N LGP D6N XL D6N D7E LGP D7E

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে