এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট419-5116: ফ্রন্ট হাউজিং ইনস্টল কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট419-5116: ফ্রন্ট হাউজিং ইনস্টল কিট
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

3J-7354: 8.92mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
3J-7354: 8.92mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
142-5867: 154.18mm ইনার ব্যাসের ফ্রন্ট ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সিল
142-5867: 154.18mm ইনার ব্যাসের ফ্রন্ট ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সিলপরিমাণ: 1
6N-2508: 0.79mm পুরু ইঞ্জিন কভার গ্যাসকেট
6N-2508: 0.79mm পুরু ইঞ্জিন কভার গ্যাসকেটপরিমাণ: 1
8N-4734: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প গ্রুপ গ্যাস্কেট
8N-4734: 0.8mm পুরু ওয়াটার পাম্প গ্রুপ গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
112-1580: 113.66mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
112-1580: 113.66mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
259-4598: 120.24mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
259-4598: 120.24mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
166-9145: সিলিন্ডার ব্লক গ্যাস্কেট
166-9145: সিলিন্ডার ব্লক গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
193-9155: 0.8mm পুরু হাউজিং কভার গ্যাস্কেট
193-9155: 0.8mm পুরু হাউজিং কভার গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
8M-4435: 18.64mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
8M-4435: 18.64mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 1
4S-5898: 126.59mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
4S-5898: 126.59mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
234-8937: বন্ডেড সিল যুক্ত 2.23mm টুল টার্নিং কভার
234-8937: বন্ডেড সিল যুক্ত 2.23mm টুল টার্নিং কভারপরিমাণ: 1
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)পরিমাণ: 1
6V-4314: 129.54mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
6V-4314: 129.54mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 1
9X-7371: 126.59mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
9X-7371: 126.59mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিংপরিমাণ: 1
14 এর মধ্যে 1 থেকে 14 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
419-5116 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা: এই কিট সামনের কভার পুনরায় ইনস্টল করার জন্য কিট সিল যা হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পে ব্যবহৃত গ্যাসকেট হয় এবং সিল রয়েছে। এই কিটে অয়েল প্যান কিট সিল যা হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পে ব্যবহৃত গ্যাসকেট হয় অন্তর্ভুক্ত নয়। বৈশিষ্ট্য: আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 419-5116 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 419-5116 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মেরিন ইঞ্জিন

3412 3408B 3408 3412C

শিল্প ইঞ্জিন

3412 3408B 3408C

ট্র্যাক্টর

772B

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9N

হুইল ট্র্যাক্টর

637E 631E

গ্যাস ইঞ্জিন

G3412 G3408

কোয়ারি ট্রাক

775B

হুইল লোডার

990

চাকা স্ক্র্যাপার

637E

ট্রাক

773B

ট্রাক ইঞ্জিন

3408B 3408

জেন সেট ইঞ্জিন

3408B 3408C 3408 3412C 3412

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে