হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার081-2726: SPG ওয়াশার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার081-2726: SPG ওয়াশার
081-2726: SPG ওয়াশার
Cat® 3.5mm Thick Conical Washer in Machine Frame to dampen vibrations
ব্র্যান্ড: Cat
081-2726: SPG ওয়াশার
Cat® 3.5mm Thick Conical Washer in Machine Frame to dampen vibrations
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
A Conical Washer in a Machine Frame also known as a Belleville washer, provides a controlled amount of axial load or spring force when compressed. They are used to maintain tension or preload in assemblies, ensuring that fasteners remain securely tightened even when subjected to vibrations or thermal expansion and contraction.
Attributes: • Provides a larger surface area to spread the load and prevent damage to the surface • Provides high strength and wear resistance
Applications: A Conical Washer in a Machine Frame provides controlled spring force, vibration damping, and preload maintenance in mechanical and structural assemblies
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
A Conical Washer in a Machine Frame also known as a Belleville washer, provides a controlled amount of axial load or spring force when compressed. They are used to maintain tension or preload in assemblies, ensuring that fasteners remain securely tightened even when subjected to vibrations or thermal expansion and contraction.
Attributes: • Provides a larger surface area to spread the load and prevent damage to the surface • Provides high strength and wear resistance
Applications: A Conical Washer in a Machine Frame provides controlled spring force, vibration damping, and preload maintenance in mechanical and structural assemblies
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 63
Inside Diameter (mm): 31
Thickness (mm): 3.5
Outside Diameter (in): 2.48
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thickness (in): 0.138
Inside Diameter (in): 1.22
Material: Carbon Steel,Coating Fluid
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 63
Inside Diameter (mm): 31
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Vibratory Compactor
CB-214C
আরও দেখুন
Vibratory Compactor
CB-214C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
A Conical Washer in a Machine Frame also known as a Belleville washer, provides a controlled amount of axial load or spring force when compressed. They are used to maintain tension or preload in assemblies, ensuring that fasteners remain securely tightened even when subjected to vibrations or thermal expansion and contraction.
Attributes: • Provides a larger surface area to spread the load and prevent damage to the surface • Provides high strength and wear resistance
Applications: A Conical Washer in a Machine Frame provides controlled spring force, vibration damping, and preload maintenance in mechanical and structural assemblies
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 081-2726 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 63
Inside Diameter (mm): 31
Thickness (mm): 3.5
Outside Diameter (in): 2.48
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Thickness (in): 0.138
Inside Diameter (in): 1.22
Material: Carbon Steel,Coating Fluid
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 081-2726 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
VIBRATORY COMPACTOR
CB-214C
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।