হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ

Cat® স্পেরিকাল বিয়ারিং স্লিভ (শুধুমাত্র স্লিভ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ
116-8052: বিয়ারিং-স্পেরিকাল স্লিভ

Cat® স্পেরিকাল বিয়ারিং স্লিভ (শুধুমাত্র স্লিভ)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 116-8052 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোরের ব্যাস (in): 5.03
বোরের ব্যাস (mm): 127.8
উচ্চতা (in): 3.54
উচ্চতা (mm): 90.0
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 6.99
বাইরের ব্যাস (mm): 177.6
Material: Low Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 116-8052 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D9 D9R D9 GC D11

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে