Cat® 29 mm বোল্ট-অন এআরএম সেরেটেড স্ক্র্যাপার কাটিং এজ
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
140-6780: স্ক্র্যাপার কাটিং এজ
Cat® 29 mm বোল্ট-অন এআরএম সেরেটেড স্ক্র্যাপার কাটিং এজ
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
একটি সেরেটেড কাটিং এজ বোল্টগুলির একটি সিরিজের মাধ্যমে নিরাপদে বাহুতে মাউন্ট করা হয়। কাটিং প্রান্তের সেরেটেড প্রোফাইল অপারেশন চলাকালীন অতিরিক্ত গ্রিপ এবং ট্র্যাকশন সরবরাহ করে। এটি আলগা বা অসম ভূখণ্ডে কাজ করার সময় পৃষ্ঠতলগুলিতে সংযুক্তির স্লিপেজ বা স্লাইডিং রোধ করতে সহায়তা করে। বর্ধিত ট্র্যাকশন আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা, উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনা বা সরঞ্জামের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করার অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • বিকৃতি এবং পরিধান প্রতিরোধের জন্য রকওয়েল সি 42 মিনিট এবং ব্রিনেল 2.7-3 দিয়ে শক্ত করা • সুনির্দিষ্ট নির্দিষ্টকরণে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত
ব্যবহার: একটি সেরেটেড কাটিং এজ হ'ল আর্থমুভিং এবং খননে ব্যবহৃত সংযুক্তিগুলির কাটিং এবং খনন ক্ষমতা বাড়ানো। কাটিং প্রান্তের সেরেশনগুলি কাটা বা খনন করা উপাদানগুলির সংস্পর্শে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ায়, উন্নত অনুপ্রবেশ এবং কাটিং শক্তির অনুমতি দেয়।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
একটি সেরেটেড কাটিং এজ বোল্টগুলির একটি সিরিজের মাধ্যমে নিরাপদে বাহুতে মাউন্ট করা হয়। কাটিং প্রান্তের সেরেটেড প্রোফাইল অপারেশন চলাকালীন অতিরিক্ত গ্রিপ এবং ট্র্যাকশন সরবরাহ করে। এটি আলগা বা অসম ভূখণ্ডে কাজ করার সময় পৃষ্ঠতলগুলিতে সংযুক্তির স্লিপেজ বা স্লাইডিং রোধ করতে সহায়তা করে। বর্ধিত ট্র্যাকশন আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা, উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনা বা সরঞ্জামের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করার অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • বিকৃতি এবং পরিধান প্রতিরোধের জন্য রকওয়েল সি 42 মিনিট এবং ব্রিনেল 2.7-3 দিয়ে শক্ত করা • সুনির্দিষ্ট নির্দিষ্টকরণে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত
ব্যবহার: একটি সেরেটেড কাটিং এজ হ'ল আর্থমুভিং এবং খননে ব্যবহৃত সংযুক্তিগুলির কাটিং এবং খনন ক্ষমতা বাড়ানো। কাটিং প্রান্তের সেরেশনগুলি কাটা বা খনন করা উপাদানগুলির সংস্পর্শে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ায়, উন্নত অনুপ্রবেশ এবং কাটিং শক্তির অনুমতি দেয়।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
Overall Length (mm): 1528.6
Width (in): 15.984
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 60.181
Width (mm): 406
Position: Center
Hole Quantity: 20
Thickness (in): 1.122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Tractor
627H623G623H
Wheel Tractor-Scraper
627K623K LRC623K627K LRC621K
Wheel Scraper
623G
আরও দেখুন
Wheel Tractor
627H623G623H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
140-6780 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
140-6780 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
140-6780 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
একটি সেরেটেড কাটিং এজ বোল্টগুলির একটি সিরিজের মাধ্যমে নিরাপদে বাহুতে মাউন্ট করা হয়। কাটিং প্রান্তের সেরেটেড প্রোফাইল অপারেশন চলাকালীন অতিরিক্ত গ্রিপ এবং ট্র্যাকশন সরবরাহ করে। এটি আলগা বা অসম ভূখণ্ডে কাজ করার সময় পৃষ্ঠতলগুলিতে সংযুক্তির স্লিপেজ বা স্লাইডিং রোধ করতে সহায়তা করে। বর্ধিত ট্র্যাকশন আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা, উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনা বা সরঞ্জামের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করার অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • বিকৃতি এবং পরিধান প্রতিরোধের জন্য রকওয়েল সি 42 মিনিট এবং ব্রিনেল 2.7-3 দিয়ে শক্ত করা • সুনির্দিষ্ট নির্দিষ্টকরণে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত
ব্যবহার: একটি সেরেটেড কাটিং এজ হ'ল আর্থমুভিং এবং খননে ব্যবহৃত সংযুক্তিগুলির কাটিং এবং খনন ক্ষমতা বাড়ানো। কাটিং প্রান্তের সেরেশনগুলি কাটা বা খনন করা উপাদানগুলির সংস্পর্শে পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়ায়, উন্নত অনুপ্রবেশ এবং কাটিং শক্তির অনুমতি দেয়।
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 140-6780 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Thickness (mm): 28.5
Overall Length (mm): 1528.6
Width (in): 15.984
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 60.181
Width (mm): 406
Position: Center
Hole Quantity: 20
Thickness (in): 1.122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 140-6780 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
WHEEL TRACTOR
627H 623G 623H
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K
WHEEL SCRAPER
623G
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।