Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান156-6819: কেস অ্যাসেম্বলি
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
156-6819: কেস অ্যাসেম্বলি
156-6819: কেস অ্যাসেম্বলি

Cat® কেস অ্যাসেম্বলি (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
156-6819: কেস অ্যাসেম্বলি
156-6819: কেস অ্যাসেম্বলি

Cat® কেস অ্যাসেম্বলি (HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat HVAC cases prevent the intrusion of dirt, debris or other contaminants into air conditioner and heater assemblies.

Attributes:
• Welded steel HVAC case assembly
• With metric weld nuts and studs
• Durable steel construction

Application:
Used in the HVAC system of Cat heavy duty equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat HVAC cases prevent the intrusion of dirt, debris or other contaminants into air conditioner and heater assemblies.

Attributes:
• Welded steel HVAC case assembly
• With metric weld nuts and studs
• Durable steel construction

Application:
Used in the HVAC system of Cat heavy duty equipment.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 25.8
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 590
মোট উচ্চতা (in): 11.7
মোট প্রস্থ (mm): 655
মোট উচ্চতা (mm): 296
মোট দৈর্ঘ্য (in): 23.2
Material: Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 25.8
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 590
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT38GIT14GIT28GIT38G IIIT14G2
Vibratory Compactor
CP-64CP-663ECS-56CP-44CS-433ECS-663ECP-433ECS-683ECS-423ECS-54CS-76CS-74CP-54CP-563ECP-76CS-583ECP-563DCP-56CP-573ECP-533DCS-531DCS-563DCS-563ECS-573DCP-533ECS-573ECS-583DCS-533DCS-533ECS-44CP-74CS-64
Wheel Loader
938G II924GZ938G928G924G930G
Compact Wheel Loader
910G914G914G2
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT38GIT14GIT28GIT38G IIIT14G2
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
156-6819 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
156-6819 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
156-6819 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat HVAC cases prevent the intrusion of dirt, debris or other contaminants into air conditioner and heater assemblies.

Attributes:
• Welded steel HVAC case assembly
• With metric weld nuts and studs
• Durable steel construction

Application:
Used in the HVAC system of Cat heavy duty equipment.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 156-6819 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট প্রস্থ (in): 25.8
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 590
মোট উচ্চতা (in): 11.7
মোট প্রস্থ (mm): 655
মোট উচ্চতা (mm): 296
মোট দৈর্ঘ্য (in): 23.2
Material: Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 156-6819 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT28G IT38G II IT14G2

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CP-663E CS-56 CP-44 CS-433E CS-663E CP-433E CS-683E CS-423E CS-54 CS-76 CS-74 CP-54 CP-563E CP-76 CS-583E CP-563D CP-56 CP-573E CP-533D CS-531D CS-563D CS-563E CS-573D CP-533E CS-573E CS-583D CS-533D CS-533E CS-44 CP-74 CS-64

WHEEL LOADER

938G II 924GZ 938G 928G 924G 930G

COMPACT WHEEL LOADER

910G 914G 914G2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন