এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edges protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat bolt-on cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Low to moderate impact • Maintains smooth floor
Applications: • Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edges protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat bolt-on cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Low to moderate impact • Maintains smooth floor
Applications: • Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 4.902
Edge Length (in): 74.528
Edge Length (mm): 1893
Position: Center
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 124.5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4.902
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 124.5
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 4.902
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 75
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203.2
End 2 Hole Offset (in): 2.953
End 1 Hole Offset (in): 2.953
End 1 Hole Offset (mm): 75
Thickness (in): 0.748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 124.5
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Hole Spacing (in): 4.902
Edge Length (in): 74.528
Edge Length (mm): 1893
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Skid Steer Loader
216228226
আরও দেখুন
Skid Steer Loader
216228226
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
174-7974 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
174-7974 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
174-7974 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edges protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat bolt-on cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.
Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • Low to moderate impact • Maintains smooth floor
Applications: • Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।