It pays to choose genuine Cat® Filters to protect the iron that generates your income.
Cat® Secondary Engine Air Filters are your last line of defense against dust, dirt and other contaminants that may damage the components of your income-producing machinery. Tasked with protecting the engine while the primary filter is being changed or in the event of a breach in the main filter, this secondary unit plays a critical role in preventing damage due to contaminants.
Constructed of durable materials and manufactured to meet Caterpillars stringent specifications, these air filters deliver the consistent quality and reliability that Cat® owners count on. Because uptime and cost-effective maintenance are critical, Cat® Air Filters have been specifically designed to protect and optimize the power of your Cat® iron.
Working together, genuine Cat® Primary and Secondary Filter Elements provide a cost-effective method for maintaining your engines integrity and increasing your equipments uptime on the jobsite.
Attributes: Environmentally friendly Increased airflow with less restriction Serves the critical role of back-up filtration
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
It pays to choose genuine Cat® Filters to protect the iron that generates your income.
Cat® Secondary Engine Air Filters are your last line of defense against dust, dirt and other contaminants that may damage the components of your income-producing machinery. Tasked with protecting the engine while the primary filter is being changed or in the event of a breach in the main filter, this secondary unit plays a critical role in preventing damage due to contaminants.
Constructed of durable materials and manufactured to meet Caterpillars stringent specifications, these air filters deliver the consistent quality and reliability that Cat® owners count on. Because uptime and cost-effective maintenance are critical, Cat® Air Filters have been specifically designed to protect and optimize the power of your Cat® iron.
Working together, genuine Cat® Primary and Secondary Filter Elements provide a cost-effective method for maintaining your engines integrity and increasing your equipments uptime on the jobsite.
Attributes: Environmentally friendly Increased airflow with less restriction Serves the critical role of back-up filtration
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
দক্ষতার রেটিং: স্ট্যান্ডার্ড এফিসিয়েন্সি
সিলের প্রকার: অ্যাক্সিয়াল সিল
প্রাইমারি বনাম সেকেন্ডারি: সেকেন্ডারি
দক্ষতার রেটিং: স্ট্যান্ডার্ড এফিসিয়েন্সি
সিলের প্রকার: অ্যাক্সিয়াল সিল
প্রাইমারি বনাম সেকেন্ডারি: সেকেন্ডারি
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD45BAE40 IIAD45AD55AE40AD40
Truck
78569D785C777D785B
Front Shovel
5080
Gas Engine
G3412
Tractor
776D784C784B
Excavator
375-A375-A L
Cold Planer
PM-201
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD45BAE40 IIAD45AD55AE40AD40
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
1N-4864 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1N-4864 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
1N-4864 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
It pays to choose genuine Cat® Filters to protect the iron that generates your income.
Cat® Secondary Engine Air Filters are your last line of defense against dust, dirt and other contaminants that may damage the components of your income-producing machinery. Tasked with protecting the engine while the primary filter is being changed or in the event of a breach in the main filter, this secondary unit plays a critical role in preventing damage due to contaminants.
Constructed of durable materials and manufactured to meet Caterpillars stringent specifications, these air filters deliver the consistent quality and reliability that Cat® owners count on. Because uptime and cost-effective maintenance are critical, Cat® Air Filters have been specifically designed to protect and optimize the power of your Cat® iron.
Working together, genuine Cat® Primary and Secondary Filter Elements provide a cost-effective method for maintaining your engines integrity and increasing your equipments uptime on the jobsite.
Attributes: Environmentally friendly Increased airflow with less restriction Serves the critical role of back-up filtration
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 1N-4864 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
দক্ষতার রেটিং: স্ট্যান্ডার্ড এফিসিয়েন্সি
সিলের প্রকার: অ্যাক্সিয়াল সিল
প্রাইমারি বনাম সেকেন্ডারি: সেকেন্ডারি
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1N-4864 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD45B AE40 II AD45 AD55 AE40 AD40
TRUCK
785 69D 785C 777D 785B
FRONT SHOVEL
5080
GAS ENGINE
G3412
TRACTOR
776D 784C 784B
EXCAVATOR
375-A 375-A L
COLD PLANER
PM-201
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।