Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারস্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড

Cat® এক্সহস্ট কুলারের জন্য বোল্ট স্টাড হল একটি থ্রেডেড ফাস্টেনার যার উভয় প্রান্তে থ্রেড রয়েছে, এটি একটি উপাদানে প্রবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রান্তে নাট ব্যবহার করে সুরক্ষিত করা হয়েছে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড
219-6170: M8 X 1.25 থ্রেড বোল্ট স্টাড

Cat® এক্সহস্ট কুলারের জন্য বোল্ট স্টাড হল একটি থ্রেডেড ফাস্টেনার যার উভয় প্রান্তে থ্রেড রয়েছে, এটি একটি উপাদানে প্রবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রান্তে নাট ব্যবহার করে সুরক্ষিত করা হয়েছে

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
219-6170 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 219-6170 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 110
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.51
বোল্টের প্রকার: স্টাড বোল্ট
হেডের উচ্চতা (mm): 20
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 13
হেডের উচ্চতা (in): 0.79
থ্রেডের সাইজ (mm): M8x1.25
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.33
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 219-6170 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C9.3 C9.3

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C9.3

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

725C 725 725C2

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973K

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H 627K 627 637 637K 637K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6T XW D6T LGP D6T XL D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T D7E LGP D7E

জেনেরেটর

SR4B

এক্সকেভেটর

336E LN 340F 336E LH 336F LNXE 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F LN 336F L 568 FM LL 336F XE 336F L XE 568 FM 336E LNH 340F L UHD 336E L 336E H 336FMHPU 336F 336E 336E HVG

হুইল-টাইপ লোডার

908

পাইপলেয়ার

PL72

ওয়ার্ক টুল

PM312 PM313 PM310

মোটর গ্রেডার

160 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2864C 586C

হুইল ডোজার

972M XE 966M XE 972K 972M 966K XE 966K 966M

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন