Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহ্যান্ডেল, ল্যাচ ও হ্যান্ড লিভার226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহ্যান্ডেল, ল্যাচ ও হ্যান্ড লিভার
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক

Cat® অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক
226-0295: অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক

Cat® অপারেটর স্টেশন লেফট হ্যান্ড সাইড কেবিন ডোর লক

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
226-0295 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 226-0295 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Material: Zinc Casting,Alloy Zinc
Overall Length (mm): 30.2
Head Outside Diameter (mm): 23
Hex Size (mm): 22.22
Overall Length (in): 1.189
Head Outside Diameter (in): 0.905
Hex Size (in): 11/50
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 226-0295 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C27 XQ1140 C18 C15

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627G 623G 631G 637G 657G 621G 627G 637E 637G 637D

মোটর গ্রেডার

12H NA 16M 12H 24H 12M 24M 12K 120H 24 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 140H 120H NA 16H 160M 140H NA 140K 2 120 GC 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8R D6GC D8GC D5R2 D8 GC D6R XL D6R D6R LGP

এক্সকেভেটর

395 374 3101

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন