হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং264-9561: সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংব্যাকআপ রিং264-9561: সিল
264-9561: সিল
সিল
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
264-9561: সিল
সিল
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
A Ring Seal is a circular ring used to create a seal between two mating surfaces. When the output shaft rotates, the seal is in contact with the inner surface of the speed increaser gearbox, creating a dynamic seal that prevents fluid from leaking. It also acts as a barrier to prevent contaminants from entering the gearbox arrangement.
Attributes: • Provides excellent wear resistance • Ensures a proper fit and reliable performance for the gearbox
Applications: A Ring Seal is used to provide an efficient and reliable sealing to create a barrier between the output shaft and the brush cutter gearbox, ensuring the containment of fluids and the exclusion of external contaminants.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
A Ring Seal is a circular ring used to create a seal between two mating surfaces. When the output shaft rotates, the seal is in contact with the inner surface of the speed increaser gearbox, creating a dynamic seal that prevents fluid from leaking. It also acts as a barrier to prevent contaminants from entering the gearbox arrangement.
Attributes: • Provides excellent wear resistance • Ensures a proper fit and reliable performance for the gearbox
Applications: A Ring Seal is used to provide an efficient and reliable sealing to create a barrier between the output shaft and the brush cutter gearbox, ensuring the containment of fluids and the exclusion of external contaminants.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 8.8
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 2
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.44
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 11.1
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: NBR - নাইট্রিল
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.34
ভিতরে ব্যাস (mm): 50.8
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 8.8
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
264-9561 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
264-9561 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
A Ring Seal is a circular ring used to create a seal between two mating surfaces. When the output shaft rotates, the seal is in contact with the inner surface of the speed increaser gearbox, creating a dynamic seal that prevents fluid from leaking. It also acts as a barrier to prevent contaminants from entering the gearbox arrangement.
Attributes: • Provides excellent wear resistance • Ensures a proper fit and reliable performance for the gearbox
Applications: A Ring Seal is used to provide an efficient and reliable sealing to create a barrier between the output shaft and the brush cutter gearbox, ensuring the containment of fluids and the exclusion of external contaminants.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 264-9561 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 8.8
উপাদানের বিবরণ: NBR ঘর্ষণ এবং কাটে যাওয়া প্রতিরোধের জন্য একটি ভালো বহুমুখী উপাদান। এটি বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট/ইউরিয়া, হাইড্রোলিক অয়েল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ফ্লুইড অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভাল কাজ করে। বায়োডিজেলের সাথে ব্যবহার করবেন না।
ভিতরে ব্যাস (in): 2
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.44
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 11.1
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।