Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে

Cat® 12 VDC পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ফিউজ রিলে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে
275-0490: 12 Vdc ফিউজ রিলে

Cat® 12 VDC পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ফিউজ রিলে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
275-0490 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 275-0490 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Voltage (volts): 12
Current (Amps): 70
Length (mm): 121.2
Width (mm): 40
Height (mm): 57.9
Length (in): 4.77
Width (in): 1.57
Height (in): 2.28
Material: Polyester Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 275-0490 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C4.4

ব্যাকহো লোডার

428F 416F 444F 420E 432F 434F 450E 450F 420F 430E 430F

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C4.4

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257D3 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 249D3 242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 262D3 232D3 236D3 279D3 272D3 XE 272D3

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন