Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
Αρχική οθόνη
Ηλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC

Ρελέ ασφαλειών διανομής ισχύος Cat® 12 VDC

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC
275-0490: Ρελέ ασφαλειών 12 VDC

Ρελέ ασφαλειών διανομής ισχύος Cat® 12 VDC

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 275-0490
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 275-0490

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Voltage (volts): 12
Current (Amps): 70
Length (mm): 121,2
Width (mm): 40
Height (mm): 57,9
Length (in): 4,77
Width (in): 1,57
Height (in): 2,28
Material: Polyester Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 275-0490

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

C4.4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

C4.4

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

257D3 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 249D3 242D3 249D3 246D3 226D3 289D3 262D3 232D3 236D3 279D3 272D3 XE 272D3

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D3K XL D5K LGP D4K XL D4K LGP D5K XL D3K LGP

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

428F 416F 444F 420E 432F 434F 450E 450F 420F 430E 430F

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό