Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনটায়ার ও রিমমাডফ্ল্যাপ275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
হোম
ড্রাইভট্রেনটায়ার ও রিমমাডফ্ল্যাপ
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড

Cat® গার্ড (মাডফ্ল্য়াপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড
275-5111: প্লাস্টিক মাড গার্ড

Cat® গার্ড (মাডফ্ল্য়াপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat guards provide protection from tire spray and other airborne products.

Attributes:
• Durable synthetic material
• With mounting holes for easy installation
• Black

Application:
Used to reduce tire spray and protect machine features from flying debris generated by wheeled machines.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat guards provide protection from tire spray and other airborne products.

Attributes:
• Durable synthetic material
• With mounting holes for easy installation
• Black

Application:
Used to reduce tire spray and protect machine features from flying debris generated by wheeled machines.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: প্লাস্টিক
মোট প্রস্থ (in): 14.53
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 663.8
মোট প্রস্থ (mm): 369
পুরুত্ব (in): 0.23
পুরুত্ব (mm): 6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 26.14
Material: Polyethylene Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: প্লাস্টিক
মোট প্রস্থ (in): 14.53
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 663.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
793D
Off Highway Truck
793D
আরও দেখুন
Truck
793D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
275-5111 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
275-5111275-5111
275-5110275-5110
8X-42958X-4295
সমস্ত পার্ট দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন