Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনহুইল8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
হোম
ড্রাইভট্রেনহুইল
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড

Cat® আয়তক্ষেত্রাকার আকারের প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড
8X-4295: প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড

Cat® আয়তক্ষেত্রাকার আকারের প্লাস্টিক ফেন্ডার গার্ড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Plastic guard provides protection to the inside of the fender from mud, dirt and debris.

Attributes:
• Material: Polyethylene
• Color: Black

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Plastic guard provides protection to the inside of the fender from mud, dirt and debris.

Attributes:
• Material: Polyethylene
• Color: Black

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: পলিইথিলিন
দৈর্ঘ্য (mm): 1815
প্রস্থ (mm): 375.5
পুরুত্ব (mm): 6
দৈর্ঘ্য (in): 71.46
প্রস্থ (in): 14.78
পুরুত্ব (in): 0.24
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: পলিইথিলিন
দৈর্ঘ্য (mm): 1815
প্রস্থ (mm): 375.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
793793D793B793C
Off Highway Truck
793D
আরও দেখুন
Truck
793793D793B793C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8X-4295 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8X-4295 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8X-4295 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Plastic guard provides protection to the inside of the fender from mud, dirt and debris.

Attributes:
• Material: Polyethylene
• Color: Black

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 8X-4295 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: পলিইথিলিন
দৈর্ঘ্য (mm): 1815
প্রস্থ (mm): 375.5
পুরুত্ব (mm): 6
দৈর্ঘ্য (in): 71.46
প্রস্থ (in): 14.78
পুরুত্ব (in): 0.24
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8X-4295 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRUCK

793 793D 793B 793C

OFF HIGHWAY TRUCK

793D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন