এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
সরঞ্জাম বেছে নিন
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Extreme Extended Wear Life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat Extreme Extended Wear Life end bits provide optimized placement of wear material in the highest wearing areas of the end bit. They offer 25% more usable wear material over General Duty end bits. The cast rib adds strength and helps guide material toward the center of the blade for better load retention.
Cast from DH-3 steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • High abrasion compacted soil and rock / soil mix • Overburden both well and poorly shot rock
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Extreme Extended Wear Life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat Extreme Extended Wear Life end bits provide optimized placement of wear material in the highest wearing areas of the end bit. They offer 25% more usable wear material over General Duty end bits. The cast rib adds strength and helps guide material toward the center of the blade for better load retention.
Cast from DH-3 steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • High abrasion compacted soil and rock / soil mix • Overburden both well and poorly shot rock
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 75
End Bit Type: EEWL
Overall Length (mm): 823.5
Width (in): 20.63
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 32.421
Width (mm): 524
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 2.953
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Abrasion Resistant Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 75
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D11RD11T
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D11RD11T
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
275-5446 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
275-5446 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
275-5446 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Extreme Extended Wear Life end bits protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.
Cat Extreme Extended Wear Life end bits provide optimized placement of wear material in the highest wearing areas of the end bit. They offer 25% more usable wear material over General Duty end bits. The cast rib adds strength and helps guide material toward the center of the blade for better load retention.
Cast from DH-3 steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable end bits make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.
Attributes: • High abrasion resistance • 25% more usable wear material
Applications: • High abrasion compacted soil and rock / soil mix • Overburden both well and poorly shot rock
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 275-5446 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75
Thickness (mm): 75
End Bit Type: EEWL
Overall Length (mm): 823.5
Width (in): 20.63
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75
Overall Length (in): 32.421
Width (mm): 524
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 2.953
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Abrasion Resistant Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 275-5446 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK-TYPE TRACTOR
D11R D11T
আরও দেখুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।