Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛεπίδα-Λάμες και Ακρολέπιδαακρολέπιδα275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΛεπίδα-Λάμες και Ακρολέπιδαακρολέπιδα275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm

D11 EEWL 75mm

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm
275-5446: Κομμάτι τέλους συνολικού μήκους 823,50 mm

D11 EEWL 75mm

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 275-5446

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75,0
Thickness (mm): 75,0
End Bit Type: EEWL
Overall Length (mm): 823,5
Width (in): 20,63
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75,0
Overall Length (in): 32,421
Width (mm): 524,0
Upper Hole Spacing (in): 2,953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (in): 2,953
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Abrasion Resistant Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 275-5446

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D11R D11T

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε