হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট291-6700: M10 X 1 কম্প্রেশন নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট291-6700: M10 X 1 কম্প্রেশন নাট
291-6700: M10 X 1 কম্প্রেশন নাট
Cat® M10 X 1 কম্প্রেশন নাট লুব্রিকেশন লাইনে ব্যবহৃত হয়
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
291-6700: M10 X 1 কম্প্রেশন নাট
Cat® M10 X 1 কম্প্রেশন নাট লুব্রিকেশন লাইনে ব্যবহৃত হয়
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
বর্ণনা: একটি কম্প্রেশন বাদাম এক ধরণের ফাস্টেনার যা দুটি উপাদানগুলির মধ্যে একটি শক্ত, লিক-প্রুফ সীল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। তৈলাক্তকরণ লাইনে ব্যবহৃত বাদাম কাপলিং এবং কনুইকে সংযুক্ত করে, যার অভ্যন্তরে থ্রেড রয়েছে যা এটি একটি সংক্ষেপণ ফিটিংয়ে শক্ত করতে দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • টাইট স্পেসে ফিট করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে ডিজাইন করা। • পরিধান এবং টিয়ার জন্য ভাল প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়।
ব্যবহার: একটি কম্প্রেশন বাদাম লুব্রিকেশন লাইনের দুটি উপাদানগুলির সাথে একটি সুরক্ষিত সংযোগ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় Cat 6020B, 6030, এবং 6060 এক্সক্যাভেটর, CP-533E, CP-533E, CP12, CP14, CP16, CP17, CP44B, CP54, CP54B, CP56, CP56B, CP64, CP68B, CP74, CP74B, CP76, CP76B, CP78, CS-533E, CS-563E, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS20, CS54, সিএস 54 বি, সিএস 56, সিএস 56 বি, সিএস 64, সিএস 64 বি, সিএস 66 বি, সিএস 68 বি, সিএস 74, সিএস 74 বি, সিএস 76, সিএস 76 বি, সিএস 78, সিএস 78 বি এবং সিএস 79 বি কমপ্যাক্টর, সিপি -563 ডি, সিপি -563 ই, সিএস -563 ই, সিএস -573 ই, সিএস -583 ই, সিএস -663 ই এবং সিএস -683 ই পেভিং সরঞ্জাম।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
বর্ণনা: একটি কম্প্রেশন বাদাম এক ধরণের ফাস্টেনার যা দুটি উপাদানগুলির মধ্যে একটি শক্ত, লিক-প্রুফ সীল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। তৈলাক্তকরণ লাইনে ব্যবহৃত বাদাম কাপলিং এবং কনুইকে সংযুক্ত করে, যার অভ্যন্তরে থ্রেড রয়েছে যা এটি একটি সংক্ষেপণ ফিটিংয়ে শক্ত করতে দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • টাইট স্পেসে ফিট করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে ডিজাইন করা। • পরিধান এবং টিয়ার জন্য ভাল প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়।
ব্যবহার: একটি কম্প্রেশন বাদাম লুব্রিকেশন লাইনের দুটি উপাদানগুলির সাথে একটি সুরক্ষিত সংযোগ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় Cat 6020B, 6030, এবং 6060 এক্সক্যাভেটর, CP-533E, CP-533E, CP12, CP14, CP16, CP17, CP44B, CP54, CP54B, CP56, CP56B, CP64, CP68B, CP74, CP74B, CP76, CP76B, CP78, CS-533E, CS-563E, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS20, CS54, সিএস 54 বি, সিএস 56, সিএস 56 বি, সিএস 64, সিএস 64 বি, সিএস 66 বি, সিএস 68 বি, সিএস 74, সিএস 74 বি, সিএস 76, সিএস 76 বি, সিএস 78, সিএস 78 বি এবং সিএস 79 বি কমপ্যাক্টর, সিপি -563 ডি, সিপি -563 ই, সিএস -563 ই, সিএস -573 ই, সিএস -583 ই, সিএস -663 ই এবং সিএস -683 ই পেভিং সরঞ্জাম।
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.47
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 12
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (in): 0.47
পুরুত্ব (mm): 12
থ্রেড: M10 x 1
ওজন (kg): 0.01
ওজন (lb): 0.01
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.47
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 12
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Wheel Loader
972M XE962M Z986966K XE966M XE938H988GC938K938M966H924K926M962H966L966K986H930K950H966M972H930M950K962L972K980H986K962K950M972M950L962M972L980K982M980M950M Z
আরও দেখুন
Wheel Loader
972M XE962M Z986966K XE966M XE938H988GC938K938M966H924K926M962H966L966K986H930K950H966M972H930M950K962L972K980H986K962K950M972M950L962M972L980K982M980M950M Z
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
291-6700 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
291-6700 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
291-6700 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
বর্ণনা: একটি কম্প্রেশন বাদাম এক ধরণের ফাস্টেনার যা দুটি উপাদানগুলির মধ্যে একটি শক্ত, লিক-প্রুফ সীল তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। তৈলাক্তকরণ লাইনে ব্যবহৃত বাদাম কাপলিং এবং কনুইকে সংযুক্ত করে, যার অভ্যন্তরে থ্রেড রয়েছে যা এটি একটি সংক্ষেপণ ফিটিংয়ে শক্ত করতে দেয়।
বৈশিষ্ট্য: • টাইট স্পেসে ফিট করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে ডিজাইন করা। • পরিধান এবং টিয়ার জন্য ভাল প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয়।
ব্যবহার: একটি কম্প্রেশন বাদাম লুব্রিকেশন লাইনের দুটি উপাদানগুলির সাথে একটি সুরক্ষিত সংযোগ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয় Cat 6020B, 6030, এবং 6060 এক্সক্যাভেটর, CP-533E, CP-533E, CP12, CP14, CP16, CP17, CP44B, CP54, CP54B, CP56, CP56B, CP64, CP68B, CP74, CP74B, CP76, CP76B, CP78, CS-533E, CS-563E, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS20, CS54, সিএস 54 বি, সিএস 56, সিএস 56 বি, সিএস 64, সিএস 64 বি, সিএস 66 বি, সিএস 68 বি, সিএস 74, সিএস 74 বি, সিএস 76, সিএস 76 বি, সিএস 78, সিএস 78 বি এবং সিএস 79 বি কমপ্যাক্টর, সিপি -563 ডি, সিপি -563 ই, সিএস -563 ই, সিএস -573 ই, সিএস -583 ই, সিএস -663 ই এবং সিএস -683 ই পেভিং সরঞ্জাম।
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।