Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট292-2896: CONDUIT-SPLI
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
292-2896: CONDUIT-SPLI
292-2896: CONDUIT-SPLI

Cat® Bulk electrical Conduit (Slit)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
292-2896: CONDUIT-SPLI
292-2896: CONDUIT-SPLI
292-2896: CONDUIT-SPLI
292-2896: CONDUIT-SPLI
292-2896: CONDUIT-SPLI

Cat® Bulk electrical Conduit (Slit)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Conduit provides superior wire protection and routes the electrical wiring in power module electrical systems of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Material: Polyamide-Imide (PAI)
• Color: Black
• Inside Diameter: 16.9 mm (0.66 in)
• Outside Diameter: 21.2 mm (0.83 in)
• Bulk unit of measure: CM
• Conduit size: NC20, NW17
• RoHS compliant

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি বেঞ্জিন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Conduit provides superior wire protection and routes the electrical wiring in power module electrical systems of Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Material: Polyamide-Imide (PAI)
• Color: Black
• Inside Diameter: 16.9 mm (0.66 in)
• Outside Diameter: 21.2 mm (0.83 in)
• Bulk unit of measure: CM
• Conduit size: NC20, NW17
• RoHS compliant

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি বেঞ্জিন সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Outside Diameter (in): 0.83
Outside Diameter (mm): 21.2
Material Description: Polyamide-Imide (PAI)
Inside Diameter (mm): 16.9
Inside Diameter (in): 0.66
Material: Polyamide-imide (PAI) Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
Outside Diameter (in): 0.83
Outside Diameter (mm): 21.2
Material Description: Polyamide-Imide (PAI)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
XQP500XQP550LC51XXLC31XX
Truck Engine
C13C15
Wheel Skidder
535D545D525D555D
Asphalt Compactor
CW16CB8CB7CB16CB15CB13CB10
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250MD6380
Mini Hyd Excavator
305.5E2301.9307E306E305.5E308E305.5 GC303.5E2 CR305.5 CR308E2 CR308E2307E2306E2304E2305E2304E2 CR304305307305.5E2 CR304.5E2305E2 CR303.5E2305 CR
Track Feller Buncher
552 2541 2521B522B
Forestry Products
538548558FM528FM528 LL
Excavator
316F LM315F312EFM538312F324EM317F333 GC320D2FM548335F323FM318F330D2324E LN548320D2 GC320D2 FM316F317315558313320GX326F L323F OEMFM558OTHER326F320 GX538313F330GC320 GC325F323F LN318D2 L324E L312E L330 GC318 GC323D L313F L330D2 L323D2326D2 L314F CR320D323GC329E LN330F323F L317 GC336D2 L XE316 GC336D2 LXE323F SA316 GX313D2 GC320D L315 GCMH3040326 GC320D GC326D2323D2 L320F L313D2-GC313D2326GC330F LN318E L313 GX336 GC313 GC325F LCR318F L320326325323329E L318F330335336333330F L329E323 GX318D2329F L336D2 XE335F LCR323 GC312 GX312 GC316E L315F LCR329D2 L329D2326F LN
Compact Track Loader
285XE275285255265239D3249D3275XE
Hex Based Spl Solution
330F OEM
Track Loader
963953963K953K
Soil Compactor
CP44BCP68BCP56B815CS64BCS76BCS74BCP7CP12 GCCP13 GCCP74BCS12 GC815KCP11CP12CP13CP14CP16CP17CS20CS11CS12CS13CS13 GCCS14CS16CS17CS19CS44BCS56BCS68BCS10 GCCS66BCS78BCS54BCS11 GC
Backhoe Loader
420F2432F2430F2450E420XE427F2416F2415416428F2426428424420415F2434430432444F2426 F2444440450422F2434F2
Wheel Dozer
814K814
Landfill Compactor
816K816
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
COMMAND
Compact Wheel Loader
910M914910903902906930938920926914M918M
Telehandler
TH1055TH1255TH0642TH0842
Wheel Loader
950K962L962K950M950L962M966F930H930K930M950GC814K924H924K938K938M926M962928HZ926924930938950966F II962M Z950M Z908907906924HZ950 GC
Utility Compactor
CB2.7CB2.5CB2.9CC2.7
Wheeled Excavator
M322D MHM314M315M322M320M318M319M316M317M320FM317D2M313-07M315D2MH3026MH3024M318DM318FM315GCMH3040M314-07M324D2 MHM318D MHM323FM322D2M322FM322DM315DM316FM316DM320D2M313DM322D2 MHM314F
Pneumatic Compactor
CW-16CW34CW12CW-34
Engine - Industrial
MX35
Industrial Engine
C7.1C1.7C2.8C2.2C3.6C4.4
Asphalt Screed
AS4173
Pumper
SPF343C
Load Haul Dump
OTHER
Off Highway Truck
793F
Material Handler
MH3022MH3024MH3032MH3040
Motor Grader
120 GC120M 2140 GC120
Track-Type Tractor
D11D8 GCD6K2 LGPD5R2D6N XLD6RD6ND6KD2D1D4D3D5D8D4K2 LGPD6N LGPD5K2 LGPD3K2 LGPD4K2 XLD6GCD3K2 XLD6R XLD6K2 XLD8GCD8TD8RD6K2D5K2 XLD6R LGP
Knuckleboom Loader
579D2484D559D2384D
Asphalt Paver
AP1055AP500AP655PE636AP400AP600AP555FAP500FAP655FBG1000EAP655F LAP600FAP-1000EAP-1000FBG1055EAP-1055FAP-1055EAP555AP455AP1000
Pipelayer
PL83PL87PL72PL61
Log Loadr Forst Mach
558
Vibratory Compactor
CB10CS11 GCCS-56BCS-68BCB7CS-54BCS-66BCS-78BCP12CS-64BCS-76BCP74BCS-74BCB-66BCS512 GCCP11 GCCB-64BCC4.0CS12CS14CB4.0CB4.4CP12 GCCS78BCS54BCS7CP-54BCP7CS68BCS56BCB-68BCS79BCP-56BCP-68BCP54BCP-74BCP76BCS74BCS10 GCCP68BCP56B
Mobile Hyd Power Unit
323F OEM330D2330FMHPU329E330 MHPUC7.1330F
Generator Set
XQP115DE1400XQ35C4.4DE110EXQP150D1500XQ60C7.1 GENDE450GCC13GENSETDE605GCD20D25DE715GCXQ230D303516C18C153512C13C32 GENSETDE550GCDE1500DE400SGCDE660GCC18 GEN SED1250DE600SGCDE1000SC7.1D10003508BC9C27C4.4DE350SGCC32DE1250S3516B GEND800C4.4XQ100C15 GEN SEC4.4XQ80DE400GCC175-20DE500SGCC175-16XQP300DE12503512C3512BXQP310DE500GCXQP200DE450SGCC4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E33516C3516BXQP100C4.4DE110E23516E
Energy Storage
CPPMBATT
Marine Transmission
C8.7
Engine
C2.2C3.6C7.1
Locomotive Engine
C175-16
Engine - Machine
C4.4
Gen Set Engine
DE1100C13GENSETC15 GEN SEDE800S
Transmission
TR16-C7.1
Rotary/Track Drills
MD6640
Skid Steer Loader
270XE232D3249D3226D3250260270236D3265
Industrial Loader
415F2 IL
Wheel Feller Buncher
573D563D2570D2670D
Truck
793F XQ793F CMD793F OEM793F
Compactor
CB8CCS9CB13CB15CB16
আরও দেখুন
Generator
XQP500XQP550LC51XXLC31XX
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
292-2896 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন