হোমআন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানআইডলার গ্রুপ294-5337: আইডলার GP-FRO
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজরোলিং উপাদানআইডলার গ্রুপ
294-5337: আইডলার GP-FRO
294-5337: আইডলার GP-FRO

Cat® Idler Group Standard Application, 102mm Rim Width, Interchangeable, 400mm Tread Diameter, Conventional Tread

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
294-5337: আইডলার GP-FRO
294-5337: আইডলার GP-FRO
294-5337: আইডলার GP-FRO
294-5337: আইডলার GP-FRO
294-5337: আইডলার GP-FRO

Cat® Idler Group Standard Application, 102mm Rim Width, Interchangeable, 400mm Tread Diameter, Conventional Tread

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
294-5337
এই পার্ট:
294-5337: আইডলার GP-FRO
Center Flange Width (in)

1.646

Shaft Protrusion Length (in)

2.047

Idler Rim Width (in)

4.016

বর্ণনা

Cat® Idler Group Standard Application, 102mm Rim Width, Interchangeable, 400mm Tread Diameter, Conventional Tread

294-5338
এই পার্ট:
294-5338: আইডলার গ্রুপ-ফ্রন্ট
Center Flange Width (in)

1.646

Shaft Protrusion Length (in)

2.047

Idler Rim Width (in)

4.016

বর্ণনা

Cat® ফ্রন্ট আইডলার গ্রুপ (ফ্রন্ট আইডলার গ্রুপ)

সম্পর্কিত পার্টস
510-3614
510-3614: সিঙ্গেল ফ্ল্যাঞ্জ ট্র্যাক আইডলার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন