Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল312-1671: 20mm পুরু সীল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল

Cat® 20mm পুরু সীল ইঞ্জিন হুড এবং মেশিন ফ্রেমের মধ্যে ফাঁক সীল করতে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
312-1671: 20mm পুরু সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল
312-1671: 20mm পুরু সীল

Cat® 20mm পুরু সীল ইঞ্জিন হুড এবং মেশিন ফ্রেমের মধ্যে ফাঁক সীল করতে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

ইঞ্জিন বগির চারপাশে একটি জলরোধী এবং ধূলিকণারোধী বাধা তৈরি করতে একটি সীল ব্যবহার করা হয়। যখন হুডটি বন্ধ থাকে, সীলটি মেশিনের দেহের বিরুদ্ধে চাপ দেয়, একটি শক্ত ফিট তৈরি করে যা জল, ধুলো এবং ধ্বংসাবশেষকে ইঞ্জিনের বগিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

বৈশিষ্ট্য:
· উচ্চ তাপীয় চাপ সহ্য করে
• সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত হয়

ব্যবহার:
একটি আয়তক্ষেত্র সীল জল প্রবেশ এবং ধুলো জমে বিরুদ্ধে একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য বাধা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়, ইঞ্জিনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

ইঞ্জিন বগির চারপাশে একটি জলরোধী এবং ধূলিকণারোধী বাধা তৈরি করতে একটি সীল ব্যবহার করা হয়। যখন হুডটি বন্ধ থাকে, সীলটি মেশিনের দেহের বিরুদ্ধে চাপ দেয়, একটি শক্ত ফিট তৈরি করে যা জল, ধুলো এবং ধ্বংসাবশেষকে ইঞ্জিনের বগিতে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

বৈশিষ্ট্য:
· উচ্চ তাপীয় চাপ সহ্য করে
• সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত হয়

ব্যবহার:
একটি আয়তক্ষেত্র সীল জল প্রবেশ এবং ধুলো জমে বিরুদ্ধে একটি নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য বাধা প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়, ইঞ্জিনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 2000
উপাদানের বিবরণ: শাব্দ নিরোধক, সাধারণত একটি নমনীয় রাবার ফেনা বা উচ্চ ঘনত্ব রাবার, শব্দ শোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কুশনিং, কম্পন বিচ্ছিন্নতা এবং তাপ নিরোধকও সরবরাহ করতে পারে।
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 177.17
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 78.74
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 4500
উপদান: রাবার - অ্যাকুস্টিক্যাল ইনসুলেশন
আঠা: হ্যাঁ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 2000
উপাদানের বিবরণ: শাব্দ নিরোধক, সাধারণত একটি নমনীয় রাবার ফেনা বা উচ্চ ঘনত্ব রাবার, শব্দ শোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কুশনিং, কম্পন বিচ্ছিন্নতা এবং তাপ নিরোধকও সরবরাহ করতে পারে।
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 177.17
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
416E420E430E
Motor Grader
140 GC
আরও দেখুন
Backhoe Loader
416E420E430E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
312-1671 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন