Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানট্যাঙ্ক ও কম্পোনেন্টপ্রেশার ক্যাপ340-7298: ক্যাপ অ্যাসেম্বলি
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানট্যাঙ্ক ও কম্পোনেন্টপ্রেশার ক্যাপ
340-7298: ক্যাপ অ্যাসেম্বলি
340-7298: ক্যাপ অ্যাসেম্বলি

Cat® Receptacle Protection Cap used in Wiring Harness

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
340-7298: ক্যাপ  অ্যাসেম্বলি
340-7298: ক্যাপ  অ্যাসেম্বলি
340-7298: ক্যাপ  অ্যাসেম্বলি
340-7298: ক্যাপ  অ্যাসেম্বলি
340-7298: ক্যাপ অ্যাসেম্বলি

Cat® Receptacle Protection Cap used in Wiring Harness

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Receptacle Cap is used to cover and protect an electrical receptacle. Receptacle protection caps are typically made of plastic or metal and are designed to fit snugly over the receptacle. They can be threaded or Snap-On, and they often have a rubber gasket to provide a seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Designed to prevent the receptacle from becoming damaged or clogged

Applications:
A Protection Cap is used to provide a shield against environmental factors and potential damage, ensuring the proper functioning and longevity of the Receptacle Unit.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

A Receptacle Cap is used to cover and protect an electrical receptacle. Receptacle protection caps are typically made of plastic or metal and are designed to fit snugly over the receptacle. They can be threaded or Snap-On, and they often have a rubber gasket to provide a seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Designed to prevent the receptacle from becoming damaged or clogged

Applications:
A Protection Cap is used to provide a shield against environmental factors and potential damage, ensuring the proper functioning and longevity of the Receptacle Unit.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Pumper
SPF343C
Generator
SR4SR4BSR4BHV
Generator Set
G3520G3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G3412CG3508G3516BG3516HG3520C3516C18G3520EC153512G3520H3512C3512BC27C32CG137-08D15003406C3516B GEN3516CG3512H3516BG34123516E
Power Module
XQG400
Engine
C15C18G3516JG3516H3516EG3408G3520G3520JG3520HG3412C3512EC13B3512C
Petroleum Transmission
TH55-E70TH48-E80CX31-P600-C18I
Petroleum Engine
20163516C3508C3508B3512E3512C3512BC9
Locomotive Engine
C175-16C323512E3512C3512B
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
PRODUCTLINK
Petroleum Gen Set
3512B3512CC15
Power Pack
C18
Wheel Loader
924HZ924H924K
Engine - Machine
C4.4C273408
Gen Set Engine
3406C330633043406B3412POWER SYSG35203412CG3516C3304B35123306B
Marine Engine
3512C3512B3516C
Engine - Industrial
CG170-163512B3561B3406B
Industrial Engine
33043306C32C9.3B3516B3412C27C183054CD333C3406B3406C31263126B340635123412E3408BC-12CG137-08C-15C-10C7C93512B3512CG3520HC11C13C15C9.3D330C
Truck
794 AC
Gas Engine
G3612G3616CG137-08G3512HG3512EG3608G3508JG3512BG3606G3512JCG137-12G3306BG3508BG3304BG3306G3412G3408CG3520BG3516JG3516EG3520JG3408G3406G3516CG3516BG3512G3516G3508
Petroleum Package
CX31CX31-C11ITH48-E70TH35-C11ICX31-C9ICX31-P600-CX35-C18ITH35-C13ICX31-C15ITH31-C9PTH35-C15ITH31-C9ICX31-P600CX31-C13ITH55CX35-P800
আরও দেখুন
Pumper
SPF343C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
340-7298 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
340-7298 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
340-7298 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Receptacle Cap is used to cover and protect an electrical receptacle. Receptacle protection caps are typically made of plastic or metal and are designed to fit snugly over the receptacle. They can be threaded or Snap-On, and they often have a rubber gasket to provide a seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Designed to prevent the receptacle from becoming damaged or clogged

Applications:
A Protection Cap is used to provide a shield against environmental factors and potential damage, ensuring the proper functioning and longevity of the Receptacle Unit.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 340-7298 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 340-7298 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

PUMPER

SPF343C

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

GENERATOR SET

G3520 G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 CG137-12 G3412C G3508 G3516B G3516H G3520C 3516 C18 G3520E C15 3512 G3520H 3512C 3512B C27 C32 CG137-08 D1500 3406C 3516B GEN 3516C G3512H 3516B G3412 3516E

POWER MODULE

XQG400

ENGINE

C15 C18 G3516J G3516H 3516E G3408 G3520 G3520J G3520H G3412C 3512E C13B 3512C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH55-E70 TH48-E80 CX31-P600-C18I

PETROLEUM ENGINE

2016 3516C 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B C9

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 C32 3512E 3512C 3512B

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

PRODUCTLINK

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C C15

POWER PACK

C18

WHEEL LOADER

924HZ 924H 924K

ENGINE - MACHINE

C4.4 C27 3408

GEN SET ENGINE

3406C 3306 3304 3406B 3412 POWER SYS G3520 3412C G3516C 3304B 3512 3306B

MARINE ENGINE

3512C 3512B 3516C

ENGINE - INDUSTRIAL

CG170-16 3512B 3561B 3406B

INDUSTRIAL ENGINE

3304 3306 C32 C9.3B 3516B 3412 C27 C18 3054C D333C 3406B 3406C 3126 3126B 3406 3512 3412E 3408B C-12 CG137-08 C-15 C-10 C7 C9 3512B 3512C G3520H C11 C13 C15 C9.3 D330C

TRUCK

794 AC

GAS ENGINE

G3612 G3616 CG137-08 G3512H G3512E G3608 G3508J G3512B G3606 G3512J CG137-12 G3306B G3508B G3304B G3306 G3412 G3408C G3520B G3516J G3516E G3520J G3408 G3406 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

PETROLEUM PACKAGE

CX31 CX31-C11I TH48-E70 TH35-C11I CX31-C9I CX31-P600- CX35-C18I TH35-C13I CX31-C15I TH31-C9P TH35-C15I TH31-C9I CX31-P600 CX31-C13I TH55 CX35-P800

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন