Αρχική οθόνηΔομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΤάπες πίεσης340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
Αρχική οθόνη
Δομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΤάπες πίεσης
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ

Cat® Receptacle Protection Cap used in Wiring Harness

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ
340-7298: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΠΑΣ

Cat® Receptacle Protection Cap used in Wiring Harness

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

A Receptacle Cap is used to cover and protect an electrical receptacle. Receptacle protection caps are typically made of plastic or metal and are designed to fit snugly over the receptacle. They can be threaded or Snap-On, and they often have a rubber gasket to provide a seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Designed to prevent the receptacle from becoming damaged or clogged

Applications:
A Protection Cap is used to provide a shield against environmental factors and potential damage, ensuring the proper functioning and longevity of the Receptacle Unit.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

A Receptacle Cap is used to cover and protect an electrical receptacle. Receptacle protection caps are typically made of plastic or metal and are designed to fit snugly over the receptacle. They can be threaded or Snap-On, and they often have a rubber gasket to provide a seal.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Designed to prevent the receptacle from becoming damaged or clogged

Applications:
A Protection Cap is used to provide a shield against environmental factors and potential damage, ensuring the proper functioning and longevity of the Receptacle Unit.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Pumper
SPF343C
Generator
SR4SR4BSR4BHV
Generator Set
G3520G3516C175-203412G3512C175-16CG137-12G3412CG3508G3516BG3516HG3520C3516C18G3520EC153512G3520H3512C3512BC27C32CG137-08D15003406C3516B GEN3516CG3512H3516BG34123516E
Power Module
XQG400
Engine
C15C18G3516JG3516H3516EG3408G3520G3520JG3520HG3412C3512EC13B3512C
Petroleum Transmission
TH55-E70TH48-E80CX31-P600-C18I
Petroleum Engine
20163516C3508C3508B3512E3512C3512BC9
Locomotive Engine
C175-16C323512E3512C3512B
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
PRODUCTLINK
Petroleum Gen Set
3512B3512CC15
Power Pack
C18
Wheel Loader
924HZ924H924K
Engine - Machine
C4.4C273408
Gen Set Engine
3406C330633043406B3412POWER SYSG35203412CG3516C3304B35123306B
Marine Engine
3512C3512B3516C
Engine - Industrial
CG170-163512B3561B3406B
Industrial Engine
33043306C32C9.3B3516B3412C27C183054CD333C3406B3406C31263126B340635123412E3408BC-12CG137-08C-15C-10C7C93512B3512CG3520HC11C13C15C9.3D330C
Truck
794 AC
Gas Engine
G3612G3616CG137-08G3512HG3512EG3608G3508JG3512BG3606G3512JCG137-12G3306BG3508BG3304BG3306G3412G3408CG3520BG3516JG3516EG3520JG3408G3406G3516CG3516BG3512G3516G3508
Petroleum Package
CX31CX31-C11ITH48-E70TH35-C11ICX31-C9ICX31-P600-CX35-C18ITH35-C13ICX31-C15ITH31-C9PTH35-C15ITH31-C9ICX31-P600CX31-C13ITH55CX35-P800
Προβολή περισσότερων
Pumper
SPF343C
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 340-7298
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό