Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট343-7429: স্লিভ
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
343-7429: স্লিভ
343-7429: স্লিভ

Cat® স্লিভ (ডোর গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
343-7429: স্লিভ

Cat® স্লিভ (ডোর গ্রুপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Sleeve is a tube of material that is put into a cylindrical bore, for example to reduce the diameter of the bore or to line it with a different material. So there is a metal sleeve in the bore to give it more strength.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® Sleeve is a tube of material that is put into a cylindrical bore, for example to reduce the diameter of the bore or to line it with a different material. So there is a metal sleeve in the bore to give it more strength.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 22
বাইরের ব্যাস (in): 0.87
ভিতরের ব্যাস (mm): 8
ভিতরের ব্যাস (in): 0.32
উচ্চতা (mm): 16.5
উচ্চতা (in): 0.65
উপদান: প্লাস্টিক – নাইলন
আনুমানিক ওজন (kg): 0.1
আনুমানিক ওজন (lb): 0.23
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 22
বাইরের ব্যাস (in): 0.87
ভিতরের ব্যাস (mm): 8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTL1255DTH514CTL1055DTH406CTH417CTH407C
আরও দেখুন
Telehandler
TH337CTH336CTH414CTL1255DTH514CTL1055DTH406CTH417CTH407C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
343-7429 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
343-7429 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
343-7429 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® Sleeve is a tube of material that is put into a cylindrical bore, for example to reduce the diameter of the bore or to line it with a different material. So there is a metal sleeve in the bore to give it more strength.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 343-7429 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 22
বাইরের ব্যাস (in): 0.87
ভিতরের ব্যাস (mm): 8
ভিতরের ব্যাস (in): 0.32
উচ্চতা (mm): 16.5
উচ্চতা (in): 0.65
উপদান: প্লাস্টিক – নাইলন
আনুমানিক ওজন (kg): 0.1
আনুমানিক ওজন (lb): 0.23
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 343-7429 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TELEHANDLER

TH337C TH336C TH414C TL1255D TH514C TL1055D TH406C TH417C TH407C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন