Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মট্রেড ড্রেস379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মট্রেড ড্রেস
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

Cat® হাই ফ্লো আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম
379-4101: আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

Cat® হাই ফ্লো আইডেন্টিফিকেশন ফিল্ম

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
379-4101379-4101
379-4100379-4100
365-8085365-8085
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
379-4101 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 379-4101 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ফিল্ম কালার: সাদা
ফিল্মের প্রস্থ (in): 2.22
ফিল্মের প্রস্থ (mm): 56.4
দৈর্ঘ্য (in): 10.04
দৈর্ঘ্য (mm): 254.9
প্রস্থ (in): 2.22 (Premask)
বর্ণের রঙ: কালো
উপদান: ফিল্ম
প্রস্থ (mm): 56.4 (Premask)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 379-4101 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

277D 297D2 297D 287D 299D 289D 279D 299D2 246D 262D 272D2 272D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন